(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
  • 数量スライド割引

モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)【1~2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,172円 ~ 5,871円
税込価格
3,489円 ~ 6,458円
通常出荷日
4日目~
【特長】
・豊かな泡立ちとたくましい洗浄力で、タイヤ、ゴムマットの汚れをキレイに落とします。
【用途】
・バケツ入り石鹸に。
【商品仕様】
・6Lバケツ
・上面×底面×高さ(mm):φ270×φ190×178mm
・プラスチックバケツ入り固形石鹸
・JANコード:4952458116108
・トラスココード:100-5351
・質量:6.6kg
【材質/仕上】
・石っけん

(i)ご注意

  • 自動車の塗装面、ガラス、マグネシウムホイール(軽合金)、メッキホイール等には使用できません。

モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    車のタイヤを洗う為
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    車のタイヤはバケツ石鹸が一番よく落ちます。
    どのメーカーを使用しても大差がないので安い物で十分。
    色々ネットで送料込み価格で調べた結果、この商品が一番安い事が判明!その後はずっとリピートしております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)

モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)

    重曹 1kg入

    重曹 1kg入

      60g 鏡用クリーナー

      60g 鏡用クリーナー

        TONBO 洗濯板 大 ブルー

        TONBO 洗濯板 大 ブルー

          住居用洗剤ワイドマジックリン

          住居用洗剤ワイドマジックリン

            洗面台クリーナー

            洗面台クリーナー

               オールパーパスクリーナー

              オールパーパスクリーナー

                21g x10包 パイプクリーナー

                21g x10包 パイプクリーナー

                  ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                  ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

                    ピカール 仏壇クリーナー 210ml

                    ピカール 仏壇クリーナー 210ml

                      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                        φ154x585mm ラバーカップ

                        φ154x585mm ラバーカップ

                          4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

                          4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

                            メーカー コスモビューティ 三商 エスコ 新輝合成 花王 ソフト99コーポレーション スリーエムジャパン エスコ ケニス 日本磨料工業 ミラコン エスコ エスコ
                            通常価格 3,172円 520円 1,020円 1,210円 4,891円 505円 3,156円 482円 294円 1,063円 3,293円 869円 1,450円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 - クリーナー - 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー - クリーナー 洗剤 - 洗剤
                            用途 その他 - その他 - - その他 機械、部品、設備、床用 水回り用 - その他 住居用 - その他
                            用途詳細 洗車に - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。