(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA ペール缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12984
KOWA ペール缶 KOWA ペールカン1.5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【特長】・型番:12984…少量使う塗装作業に最適なサイズ(1.5L)です。塗...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 型番:12984…簡易防錆処理なのでさびに対して強くありません。
  • 型番:11606…一般的に塗料以外(3Lまで)を入れた状態でぶら下げた場合、取っ手が外れる恐れがあります。

Loading...

 
カタログを表示

12984 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(L)
外径寸法(mm)径×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12984

ブリキ
4972883129849
806-6189
145.000
-
1.5
136×135

4個

374( 411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:12984…少量使う塗装作業に最適なサイズ(1.5L)です。塗料の小分け用容器です。
・型番:11606…下げ缶用内容器【11793】をセットして使用することができます。塗料用容器です。

(i)ご注意

  • 型番:12984…簡易防錆処理なのでさびに対して強くありません。
  • 型番:11606…一般的に塗料以外(3Lまで)を入れた状態でぶら下げた場合、取っ手が外れる恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOWA ペール缶の型番12984のページです。
型番12984に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA ペール缶

KOWA ペール缶

    ペール缶(3L)内容器(10個入)

    ペール缶(3L)内容器(10個入)

      3Lペール缶用内容器(100個入)

      3Lペール缶用内容器(100個入)

        塗料カップ(1L・目盛付)

        塗料カップ(1L・目盛付)

          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

          KOWA ミニペール(ブルー)500ml

            ペール缶(3L)

            ペール缶(3L)

              ソフト塗料皿(S)

              ソフト塗料皿(S)

                段付ペイント缶セット

                段付ペイント缶セット

                  ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

                  ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

                    ローラーバケット内容器のみ(5個入)

                    ローラーバケット内容器のみ(5個入)

                      ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

                      ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB

                        ディスポフィルター100メッシュ

                        ディスポフィルター100メッシュ

                          KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

                          KOWA ポリペール缶防虫防腐ハケ付1.5L+75mm

                            メーカー コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 ハンディ・クラウン エスコ ユニット トラスコ中山 大塚刷毛製造 コーワ コーワ
                            通常価格 374円 1,545円 10,835円 180円 377円 816円 171円 895円 23,513円 779円 2,933円 81円 760円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目   1日目   5日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11606
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(L) 外径寸法(mm)径×高さ

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他4972883116061806-5867320.000ブリキ、ポリプロピレン(PP)3-

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました