(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

受ケ皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11642
受ケ皿 ウケケサラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
714円
税込単価
785円

【特長】・125ミリ以下のローラーが使用できます。【用途】・容器。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

11642 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11642

4972883116429
806-5883
300.000
7

1個

714( 785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・125ミリ以下のローラーが使用できます。
【用途】
・容器。

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

受ケ皿の型番11642のページです。
型番11642に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

受ケ皿

受ケ皿

    ミニ受皿

    ミニ受皿

      ソフト塗料皿(S)

      ソフト塗料皿(S)

        NEWホワイトローラーキット

        NEWホワイトローラーキット

          ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

          ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10

            ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

            ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

              アングルローラー 替筒

              アングルローラー 替筒

                ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

                ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10

                  ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                  ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 4MS-TWR

                    ローラー刷毛セット(水性塗料用)

                    ローラー刷毛セット(水性塗料用)

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                      ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                        ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                        ミニローラー ツイスト中長毛(2ホンP) 3MS-TWR

                          ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

                          ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10

                            メーカー コーワ コーワ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 641円 714円 171円 589円 922円 894円 960円 922円 922円 3,390円 968円 922円 922円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - アクリル - ポリプロピレン(PP) アクリル - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - - - - - -
                            タイプ 受け皿 ミニ受皿 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11602
                            11604
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

                            641円

                            ( 705円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4972883116023806-5865200.000125

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4972883116047806-5866335.000225

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました