(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手極上いのしし (12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手極上いのしし (12双入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,359円
税込単価
1,495円

【特長】・厚手でボリューム抜群の強力軍手です。・小指又を下げた三本胴編みで手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4965277116051
  • トラスココード:
    787-0761
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    660.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    綿
  • 材質3:
    ナイロン
  • 材質4:
    その他

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1160

10

3個

1,359( 1,495円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手でボリューム抜群の強力軍手です。
・小指又を下げた三本胴編みで手にフィットします。
【用途】
・一般軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軍手極上いのしし (12双入)の型番1160のページです。
型番1160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手極上いのしし (12双入)

軍手極上いのしし (12双入)

    福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

    福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

      福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

        #600 国産軍手日本一

        #600 国産軍手日本一

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

            シノ軍手 3本編み

            シノ軍手 3本編み

              #600 キングA

              #600 キングA

                純綿超ごつい手袋”(1双入)

                純綿超ごつい手袋”(1双入)

                  特紡軍手 #TKB-600

                  特紡軍手 #TKB-600

                    エコ極軍手

                    エコ極軍手

                      15Gインナーグローブ 5双組

                      15Gインナーグローブ 5双組

                        エコ龍軍手(12双入)

                        エコ龍軍手(12双入)

                          細編混紡3.5本編

                          細編混紡3.5本編

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 1,359円 2,311円 2,166円 927円 903円 903円 792円 399円 502円 862円 983円 1,647円 1,560円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目  
                            サイズ L M L フリー S - フリー フリー フリー フリー - L L
                            ホワイト ホワイト - - - - 生成 - - ホワイト 生成 キナリ
                            JANコード 4965277116051 4536154010108 4536154010009 - - - - 4536154019910 - - - 4536154018005 4536154013093
                            トラスココード 787-0761 854-8272 854-8271 - - - - 836-5721 - - - 787-4821 854-8274
                            ゲージ数 7 10 10 - - - - - - - - - 10

                            軍手極上いのしし (12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました