(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11558
チャンネルブラシ ハンドブラシ

チャンネルブラシ 11558

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

チャンネルブラシ【特長】U字型2列タイプです。【用途】下地調整

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

Loading...

11558 の仕様・寸法情報

型番
毛材
タイプ
行数(行)
植付(mm)
毛丈(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
線径(mm)
幅(mm)
材質(ハンドル)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11558

真鍮
-
1
-
-
4972883115583
62.000
806-5842
鋼線・真鍮
-
16.6
スチール

5個

665( 732円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャンネルブラシ
【特長】
U字型2列タイプです。
【用途】
下地調整

(i)ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品情報

Loading...

11558で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシの型番11558のページです。
型番11558に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ

チャンネルブラシ

    ネジリブラシPVC

    ネジリブラシPVC

      チャンネルブラシ BCHシリーズ

      チャンネルブラシ BCHシリーズ

        ネジリブラシ馬毛

        ネジリブラシ馬毛

          メーカー コーワ GISUKE H&H GISUKE
          通常価格 598円 464円 472円 886円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

          チャンネルブラシのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          11556
          11574
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          毛材 タイプ 行数
          (行)
          植付
          (mm)
          毛丈
          (mm)
          JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 線径(mm) 幅(mm) 材質(ハンドル)

          598円

          ( 658円 )
          1個 あり

          4日目

          PVCチャンネルブラシ16018497288311556955.000806-5840鋼線・塩ビ0.216.6スチール

          2,644円

          ( 2,908円 )
          5個 あり

          1日目

          ステンレス木柄ブラシ3--4972883115743245.000806-6159ステンレス・木---

          ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました