(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA ケズロー45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA ケズロー45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・頑固な錆などを落とすことができます。【用途】・下地調整。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
  • JANコード:
    4972883115323
  • トラスココード:
    806-5826
  • 質量(g):
    190.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11532

1個

850( 935円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な錆などを落とすことができます。
【用途】
・下地調整。
【商品仕様】
・ケズロー45
・JANコード:4972883115323
・トラスココード:806-5826
・質量:190g
【材質/仕上】
・鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA ケズロー45の型番11532のページです。
型番11532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA ケズロー45

KOWA ケズロー45

    KOWA カワスキDXハンマー付

    KOWA カワスキDXハンマー付

      パテベラゴールデンパテット

      パテベラゴールデンパテット

        木柄皮スキ

        木柄皮スキ

          ゴシゴシスクレーパー

          ゴシゴシスクレーパー

            KOWA カワスキ42

            KOWA カワスキ42

              下地用ヘラ 鋼 300132

              下地用ヘラ 鋼 300132

                超硬ストロングスクレーパー

                超硬ストロングスクレーパー

                  コーキング落とし 荒削り用

                  コーキング落とし 荒削り用

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                      コーキングヘラ

                      コーキングヘラ

                        ソフトコーキングヘラ

                        ソフトコーキングヘラ

                          プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

                          プラスチックサッシヘラ 3mm・6mm

                            メーカー コーワ コーワ 大田製作所 コーワ ハウスボックス コーワ 大塚刷毛製造 土牛 SK-11 井上工具 井上工具 井上工具 SK-11
                            通常価格 850円 1,260円 654円 524円 411円 532円 786円 2,760円 342円 444円 137円 179円 188円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   2日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   8日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー ハンマーへら パテベラ - スクレーパー ハンマーへら パテベラ スクレーパー その他 パテベラ コーキングへら コーキングへら その他
                            材質(刃) ステンレス - - ステンレス 超硬 - - - - -
                            JANコード 4972883115323 4972883115200 - - - 4972883115217 - - - - - - -
                            トラスココード 806-5826 806-5816 - - - 806-5817 - - - - - - -
                            質量(g) 190.000 115.000 - 110.000 - 75.000 - - - - - - -

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました