(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムヘラ 195mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11531
ゴムヘラ 195mm ゴムヘラ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

【特長】・ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。・塗料の他、粘度の高い材料...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    合成ゴム
  • 材質2:
    柄:木
  • 刃厚(mm):
    2.5~8
  • 全長(mm):
    195

(i)ご注意

  • 耐油性ではありません。

Loading...

 
カタログを表示

11531 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11531

100
4972883115316
806-5825
80.000

2個

448( 493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
・塗料の他、粘度の高い材料をまとめるのに最適です。
【用途】
・パテや練りや埋め込みなど。

(i)ご注意

  • 耐油性ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムヘラ 195mmの型番11531のページです。
型番11531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムヘラ 195mm

ゴムヘラ 195mm

    柄付ゴムベラ 赤 大

    柄付ゴムベラ 赤 大

      柄付ゴムベラ 赤 小

      柄付ゴムベラ 赤 小

        ゴムベラ No.22・No.23

        ゴムベラ No.22・No.23

          Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

          Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

            ゴムベラ 大 長柄

            ゴムベラ 大 長柄

              120×200mmゴムベラ

              120×200mmゴムベラ

                ソフトゴムベラ 白

                ソフトゴムベラ 白

                  パテベラゴールデンパテット

                  パテベラゴールデンパテット

                    ツバ付き貫通スクレーパー

                    ツバ付き貫通スクレーパー

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                        井上工具 ラスタースクレーパー

                        井上工具 ラスタースクレーパー

                          フッ素シーリングヘラ

                          フッ素シーリングヘラ

                            メーカー コーワ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 KUBALA SK-11 エスコ SK-11 大田製作所 SK-11 ケニス 井上工具 SK-11
                            通常価格 448円 562円 516円 550円 523円 703円 3,790円 579円 654円 1,106円 6,402円 752円 867円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   6日目   8日目   3日目  
                            材質1 合成ゴム - - - - - - - - - - - -
                            材質2 柄:木 - - - - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 2.5~8 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 195 - - - - - - - - - - - -

                            ゴムヘラ 195mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            カッティングシートの施行に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            カッティングシートの施行に使用
                            持ち手がついているので、長時間の使用でもストレスなく使えた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11543
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            572円

                            ( 629円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1204972883115439806-6274120.000

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました