(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・接着剤や充填材の塗布作業に適しています。・塗料の攪拌にも使用すること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂柄へら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • JANコード:
    4972883115262
  • トラスココード:
    806-5822
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    柄:ポリプロピレン(PP)
  • 刃長(mm):
    150

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11526

1個

756( 832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤や充填材の塗布作業に適しています。
・塗料の攪拌にも使用することができます。
【用途】
・下地調整。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレットの型番11526のページです。
型番11526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット

パレット

    KOWA カワスキY型

    KOWA カワスキY型

      KOWA カワスキ42

      KOWA カワスキ42

        金ヘラ

        金ヘラ

          KOWA マルチスクレーパー60

          KOWA マルチスクレーパー60

            PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

            PCステンレスマルチスクレーパー 65mm

              PCステンレスベラ

              PCステンレスベラ

                PCコーキングベラ 93mm

                PCコーキングベラ 93mm

                  柄付きゴムベラ

                  柄付きゴムベラ

                    木柄皮スキ

                    木柄皮スキ

                      シリコンコーキングヘラ コーナー用

                      シリコンコーキングヘラ コーナー用

                        フッ素加工パテベラ ハガネ

                        フッ素加工パテベラ ハガネ

                          ミニプラスチックヘラ ギザ付

                          ミニプラスチックヘラ ギザ付

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ アサヒペン アサヒペン アサヒペン 好川産業 コーワ SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 756円 620円 532円 839円 796円 642円 637円 530円 399円 524円 397円 1,279円 90円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら ハンマーへら ハンマーへら - スクレーパー その他 その他 コーキングへら パテベラ - コーキングへら パテベラ その他
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 - - - -
                            JANコード 4972883115262 4972883115224 4972883115217 - 4972883115231 - - - - - - - -
                            トラスココード 806-5822 806-5818 806-5817 - 806-5819 - - - - - - - -
                            質量(g) 55.000 120.000 75.000 - 60.000 - - - - 110.000 - - -

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました