(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金ヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11524
金ヘラ キンヘラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

【特長】・接着剤や充填材の塗布作業に適しています。【用途】・下地調整。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

11524 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11524

50
4972883115248
806-5820
65.000
柄:ポリプロピレン(PP)

1個

839( 923円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤や充填材の塗布作業に適しています。
【用途】
・下地調整。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金ヘラの型番11524のページです。
型番11524に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金ヘラ

金ヘラ

    パレット

    パレット

      コーキングパレット

      コーキングパレット

        ゴムヘラ 195mm

        ゴムヘラ 195mm

          のりヘラ

          のりヘラ

            はがしパレット

            はがしパレット

              コーキングヘラ

              コーキングヘラ

                木柄皮スキ

                木柄皮スキ

                  バチベラ(シーリング作業用)

                  バチベラ(シーリング作業用)

                    KY皮スキハンマー付

                    KY皮スキハンマー付

                      コーキングヘラ 20mm

                      コーキングヘラ 20mm

                        PCコーキングベラ 93mm

                        PCコーキングベラ 93mm

                          ボンドヘラ

                          ボンドヘラ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ 井上工具 コーワ 井上工具 コーワ SK-11 コーワ SK-11 アサヒペン ヨトリヤマ
                            通常価格 839円 756円 361円 448円 206円 457円 137円 524円 3,468円 669円 158円 530円 167円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   3日目   2日目   3日目   9日目   4日目  
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス - - - ステンレス - ステンレス 樹脂

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1004972883115255806-582170.000柄:ポリプロピレン(PP)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました