(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1120
アイデアルルーペ ルーペ

アイデアルルーペ 1120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

池田レンズ工業のアイデアルルーペ。サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあ...

詳細情報を確認する

Loading...

1120 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1120

2.5
Φ65 / 165
4963008112006
805-1977
78.000
材質:ガラス・abs
-
20
75

1個

1,109( 1,220円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のアイデアルルーペ。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。

商品情報

Loading...

1120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイデアルルーペの型番1120のページです。
型番1120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイデアルルーペ

アイデアルルーペ

    マルチライトルーペ

    マルチライトルーペ

      高倍率非球面ルーペ

      高倍率非球面ルーペ

        非球面ルーペ

        非球面ルーペ

          非球面高倍率ハンドルーペ

          非球面高倍率ハンドルーペ

            虫めがね

            虫めがね

              金枠製手持ちルーペ

              金枠製手持ちルーペ

                柄付ルーペ(2.5倍)

                柄付ルーペ(2.5倍)

                  リーディング用ルーペ

                  リーディング用ルーペ

                    高倍率ルーペ

                    高倍率ルーペ

                      二重焦点ルーペ

                      二重焦点ルーペ

                        ルーペ木柄

                        ルーペ木柄

                          ポケットルーペ SLシリーズ

                          ポケットルーペ SLシリーズ

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) アズワン
                            通常価格 931円 2,014円 3,300円 7,500円 6,281円 960円 1,450円 755円 689円 4,811円 1,040円 4,500円 2,100円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   2日目~   2日目~   1日目~   3日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   9日目~  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - - 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ -
                            ライト有無 LEDライト有 - - - -
                            スケール有無 - - - - -

                            アイデアルルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1110
                            1110-P
                            1120-P
                            1130
                            1130-P
                            1140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 幅(mm) 全長(mm)

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3Φ504963008111009805-197552材質:ガラス・abs-1660

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3(小レンズ4.5) / 3 / 4.5Φ50 / 153 / φ504963008111016805-197641プラスチック・ABS1660152

                            1,109円

                            ( 1,220円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4 / 2.5(小レンズ4) / 2.5Φ65 / 1654963008112013805-197852材質:プラスチック・abs-2075

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2187 / Φ754963008113003805-1979116.000材質:ガラス・abs-2090

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4 / 2 / 2(小レンズ4)187 / Φ754963008113010805-198079材質:プラスチック・abs-2090

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2212 / Φ904963008114000805-1981182.000材質:ガラス・abs-23103

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました