(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円

【特長】・女性支援マンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上に...

詳細情報を確認する

型番

1148860037 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1148860037

4個

1,148( 1,263円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援マンガ標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461484189
・トラスココード:857-0925
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Menの型番1148860037のページです。
型番1148860037に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

    グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

    グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

      グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

      グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

          グリーンクロス GEKー1 安全第一

          グリーンクロス GEKー1 安全第一

            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
            通常価格 1,148円 1,148円 1,148円 1,425円 1,330円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

            グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Menのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました