(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンガ標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1148860017
マンガ標識 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
669円
税込単価
736円

【特長】・女性支援マンガ標識です・現場に掲示する事で安全への意識向上になります

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    エコボード
  • 取付仕様:
    穴4ヵ所
  • 質量(g):
    162
  • 横(mm):
    300
  • 縦(mm):
    600
  • 取付方法:
    ビス止め(ビス別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1148860017 解除

Loading...

 
カタログを表示

1148860017 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1148860017

女性用休憩室
4562461483984
783-8093
LA-017

4個

669( 736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援マンガ標識です
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンガ標識の型番1148860017のページです。
型番1148860017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンガ標識

マンガ標識

    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

      グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

      グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

            グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

            グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

              はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

              はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

                      メーカー グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 669円 1,030円 1,148円 1,030円 913円 1,148円 840円 992円 900円 1,101円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   4日目   7日目  
                      材質(本体) エコボード - - - - - - - - -
                      取付仕様 穴4ヵ所 - - - - - - - - -
                      質量(g) 162 - - - - - - - - -
                      横(mm) 300 - - - - - - - - -
                      縦(mm) 600 - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1148860018
                      1148860019
                      1148860020
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード トラスココード 品番

                      771円

                      ( 848円 )
                      4個 あり

                      2日目

                      女性用更衣室4562461483991783-8107LA-018

                      771円

                      ( 848円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      女性用トイレ4562461484004783-8115LA-019

                      771円

                      ( 848円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      男性用トイレ4562461484011783-8123LA-020

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました