(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円

【特長】・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。・現場の注意喚...

詳細情報を確認する

型番

1148600504 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1148600504

4個

782( 860円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
・現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・蛍光ポンジ
・JANコード:4562461485803
・トラスココード:127-2351
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポンジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中の型番1148600504のページです。
型番1148600504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中

    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

    グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN3 50m先工事中

      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

        短冊形標識「立入禁止」

        短冊形標識「立入禁止」

          グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

          グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

            グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

            グリーンクロス 蛍光グリーンのぼり旗 GN2 運転中携帯電話禁止

              グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

              グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 782円 782円 849円 201円 849円 782円 2,019円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   7日目   7日目  

                グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN4 100m先工事中のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました