(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアRローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアRローラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
728円 ~ 930円
税込価格
801円 ~ 1,023円

【特長】・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなローラーセットです。・多少の凹凸...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4972883114845
806-5800
60.000

1個

728( 801円 )

4日目

4972883114852
806-5801
105.000

1個

847( 932円 )

4日目

4972883114869
806-5802
125.000

1個

930( 1,023円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなローラーセットです。
・多少の凹凸面から平滑面まで使用できます。
【用途】
・ローラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアRローラー

ピュアRローラー

    PUREレギュラーローラスペア

    PUREレギュラーローラスペア

      Sローラースペア

      Sローラースペア

        スモールローラー

        スモールローラー

          ローラー

          ローラー

            水性ボンド用ローラー

            水性ボンド用ローラー

              Smoosy 凹凸面用スモールローラー

              Smoosy 凹凸面用スモールローラー

                彩ローラースペア

                彩ローラースペア

                  砂骨ローラー(粗目)

                  砂骨ローラー(粗目)

                    TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

                    TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

                      仕上げローラー

                      仕上げローラー

                        スモールローラー(仕上用)

                        スモールローラー(仕上用)

                          PUREスモ-ルロ-ラ-

                          PUREスモ-ルロ-ラ-

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ ハンディ・クラウン コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 コーワ
                            通常価格 728円 364円 265円 323円 846円 873円 528円 279円 1,950円 278円 454円 529円 505円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                            材質 ポリエステル - - - ポリエステル - - ポリエステル - - - モデアクリル -
                            毛丈(mm) 13 13 - - 13 13 - 13 13 13 5 5 13
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -

                            ピュアRローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました