(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1148030211
グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,888円
税込単価
5,377円

【特長】・シンプルでわかりやすい安全標識になります。・現場に掲示する事で安全へ...

詳細情報を確認する

型番

1148030211 解除

Loading...

商品情報を表示

1148030211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1148030211

1148030211

転倒災害撲滅
4562461482963
200
857-0899
700
2400

2個

4,888( 5,377円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでわかりやすい安全標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:1800mm
・ポンジ
・ハトメ4箇所
・ヒモ付き
・JANコード:4562461485636
・トラスココード:127-2288
・質量:80g
【材質/仕上】
【セット内容/付属品】

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中の型番1148030211のページです。
型番1148030211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

    グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

    グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

      グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

      グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

          グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

          グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

            グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

            グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

              メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 2,100円 2,019円 2,019円 1,097円 1,097円 1,097円
              通常出荷日 2日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
              商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - -
              材質(本体) ポンジ - - - - -

              グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1148030101
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 JANコード 質量(g) トラスココード 横(mm) 縦(mm)

              2,100円

              ( 2,310円 )
              2個 あり

              2日目

              高所作業中456246148563680.000127-22884501800

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました