(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,887円
税込単価
5,376円

【特長】・ハーネス型安全帯使用墜落事故防止の横断幕です。・ポンジで軽いので設置...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    その他
  • JANコード:
    4562461487913
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    857-0898
  • 横(mm):
    2400
  • 縦(mm):
    700
  • 表示内容詳細:
    ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止
  • 材質(本体)詳細:
    ポンジ
  • 取付仕様詳細:
    ヒモ

型番

1148022003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1148022003

2個

4,887( 5,376円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス型安全帯使用墜落事故防止の横断幕です。
・ポンジで軽いので設置も簡単です。
【用途】
・横断幕
【商品仕様】
・幅:2400mm
・高さ:700mm
・ポンジ
・ハトメ6ヶ所
・紐つき
・JANコード:4562461487913
・トラスココード:857-0898
・質量:200g
【材質/仕上】
・生地:ポンジ
・ハトメ
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止の型番1148022003のページです。
型番1148022003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

    グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

    グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

      グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

      グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

          グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

          グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

            グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

            グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

              グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9

              グリーンクロス タンカン標識ワイド NTWー9

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 4,887円 4,887円 1,097円 1,097円 1,250円 2,019円 2,974円
                通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                形状 角型 - - - - 角型 -
                材質(本体) その他 - - - - その他 -
                表示内容 その他 - - - - その他 -
                取付方法 その他 - - - - その他 -
                JANコード 4562461487913 - - - - 4562461485681 -

                グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました