(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,887円 ~ 5,057円
税込価格
5,376円 ~ 5,563円

【特長】・熱中症対策の横断幕になります。・ポンジで軽いので設置も簡単です。【用...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
熱中症を防ごう
4562461487920
857-0895

2個

5,057( 5,563円 )

8日目

転倒災害撲滅
4562461482949
857-0896

2個

4,887( 5,376円 )

7日目

墜落災害撲滅
4562461482956
857-0897

2個

4,887( 5,376円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策の横断幕になります。
・ポンジで軽いので設置も簡単です。
【用途】
・横断幕
【商品仕様】
・幅:2400mm
・高さ:700mm
・ポンジ
・ハトメ6ヶ所
・紐つき
・JANコード:4562461487920
・トラスココード:857-0895
・質量:200g
【材質/仕上】
・生地:ポンジ
・ハトメ
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう

    メッシュよこ幕

    メッシュよこ幕

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

      安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

        グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

        グリーンクロス メッシュ腕章137 作業責任者

          グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

          グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

            大型よこ幕

            大型よこ幕

              消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

              消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害

                  短冊型標識 横型 エコユニボード

                  短冊型標識 横型 エコユニボード

                    ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

                    ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害

                      大型横幕

                      大型横幕

                        ステッカー

                        ステッカー

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房
                          通常価格 4,887円 17,127円 185円 2,059円 4,887円 10,378円 2,039円 25,200円 289円 25,200円 14,701円 137円
                          通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   5日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   9日目   7日目  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - 掲示板(標準タイプ)
                          材質(本体) ポンジ ナイロンメッシュ 塩化ビニール - - - - - - - - エンビステッカー
                          質量(g) 200 2000.0 - - - 800.000 - - - - - -
                          横(mm) 2400 3600 - - - 5400 - - - - - -
                          縦(mm) 700 890 - - - 900 - - - - - -

                          グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごうのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました