(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュよこ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1148020201
メッシュよこ幕 メッシュヨコマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,363円
税込単価
21,299円

【特長】・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。・風抜けもいいので、風...

詳細情報を確認する

型番

1148020201 解除

Loading...

 
カタログを表示

1148020201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1148020201

1148020201

絶対出さない墜落災害
穴14ヵ所
4562461483304
783-8204

1個

19,363( 21,299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。
・風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。
・冬場の寒さにも耐える素材です。
【用途】
・安全標識に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュよこ幕の型番1148020201のページです。
型番1148020201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュよこ幕

メッシュよこ幕

    風抜けメッシュ標識

    風抜けメッシュ標識

      大型よこ幕

      大型よこ幕

        足場関係標識

        足場関係標識

          アイドリングストップ推進用品

          アイドリングストップ推進用品

            横断幕

            横断幕

              垂レ幕

              垂レ幕

                トーグ 矢印板

                トーグ 矢印板

                  リフト関係標識

                  リフト関係標識

                    風抜けメッシュ標識ピクト3連

                    風抜けメッシュ標識ピクト3連

                      標識取付平リブ用金具

                      標識取付平リブ用金具

                        衛生標識

                        衛生標識

                          標識 「頭上注意」

                          標識 「頭上注意」

                            メーカー グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス トーグ安全工業 ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 17,127円 3,750円 10,378円 831円 2,730円 15,299円 4,500円 19,193円 1,063円 19,898円 1,448円 831円 600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   7日目   4日目   6日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~  
                            材質(本体) ナイロンメッシュ ポリエステル - エコユニボード - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - 800.000 - - - 200 - - - - - -
                            横(mm) 3600 - 5400 - - - 700 - - - - - -
                            縦(mm) 890 - 900 - - - 2400 - - - - - -

                            メッシュよこ幕のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1148020202
                            1148020203
                            1148020204
                            1148020205
                            1148020206
                            1148020207
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード

                            17,127円

                            ( 18,840円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5S運動実施中穴14ヵ所4562461483311783-8212

                            33,333円

                            ( 36,666円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            分ければ資源混ぜればゴミヒモ4562461483328127-2326

                            19,632円

                            ( 21,595円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            必ず使用安全帯ヒモ4562461483335127-0703

                            33,333円

                            ( 36,666円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            三大災害絶滅運動ヒモ4562461483342127-0725

                            33,333円

                            ( 36,666円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            吊り荷下進入禁止ヒモ4562461483359127-0748

                            19,865円

                            ( 21,852円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            達成しようゼロ災害穴14ヵ所4562461483366783-8221

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました