(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型よこ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1148010109
大型よこ幕 オオガタヨコマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,898円
税込単価
13,088円

【特長】・女性支援よこ幕です。・遠くからでも視認性が高く、効果があります。・丈...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    800.000
  • 横(mm):
    5400
  • 縦(mm):
    900

型番

1148010109 解除

Loading...

 
カタログを表示

1148010109 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1148010109

1148010109

4R運動を推進しよう
ヒモ
4562461483106
128-3772
生地:カツラギ

1個

11,898( 13,088円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援よこ幕です。
・遠くからでも視認性が高く、効果があります。
・丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型よこ幕の型番1148010109のページです。
型番1148010109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型よこ幕

大型よこ幕

    メッシュよこ幕

    メッシュよこ幕

      横断幕

      横断幕

        ISO横断幕

        ISO横断幕

          ロープスタンド

          ロープスタンド

            サインポスト

            サインポスト

              サインスティック

              サインスティック

                車止めポール

                車止めポール

                  垂レ幕

                  垂レ幕

                    リフト関係標識

                    リフト関係標識

                      ジョイシール

                      ジョイシール

                        看板ソフトカバー

                        看板ソフトカバー

                          風抜けメッシュ標識

                          風抜けメッシュ標識

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 10,378円 17,127円 15,299円 108,000円 3,588円 16,815円 4,697円 5,762円 4,500円 1,063円 1,342円 2,550円 3,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   6日目   1日目~   9日目   7日目   6日目~   6日目   6日目~   1日目~  
                            質量(g) 800.000 2000.0 - - - - - - 200 - - - -
                            横(mm) 5400 3600 - - - - - - 700 - - - -
                            縦(mm) 900 890 - - - - - - 2400 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1148010101
                            1148010102
                            1148010103
                            1148010110
                            1148010111
                            1148010112
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 材質1

                            10,378円

                            ( 11,416円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            墜落災害の絶滅!穴10ヵ所4562461483021783-8166生地:カツラギ

                            11,898円

                            ( 13,088円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5S運動実施中ヒモ4562461483038128-3753生地:カツラギ

                            11,898円

                            ( 13,088円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            分ければ資源混ぜればゴミヒモ4562461483045128-3771生地:カツラギ

                            11,898円

                            ( 13,088円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            推進しようISO9000Sヒモ4562461483113128-3770生地:カツラギ

                            11,898円

                            ( 13,088円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ISO9000S高まる品質生まれる信頼ヒモ4562461483120128-3768生地:カツラギ

                            11,898円

                            ( 13,088円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            推進しようISO14000Sヒモ4562461483137128-3765生地:カツラギ

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました