(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ボンド用ローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性ボンド用ローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

【特長】・水性塗料、水性ボンド用ローラーです。材質:エステル系ウレタン適合ハン...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    13
  • JANコード:
    4972883114784
  • トラスココード:
    806-5799
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    エステル系ウレタン
  • 寸法(インチ):
    7
  • 全長(mm):
    175
  • 適応塗面:
    平滑面
  • 適合塗料:
    水性塗料・水性接着剤
  • 適合塗面:
    平滑面
  • 適合ハンドル:
    TRF-7R

(i)ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11478

10個

873( 960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料、水性ボンド用ローラーです。
材質:エステル系ウレタン
適合ハンドル:TRF-7R

(i)ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ボンド用ローラーの型番11478のページです。
型番11478に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ボンド用ローラー

水性ボンド用ローラー

    砂骨ローラー(粗目)

    砂骨ローラー(粗目)

      ローラー

      ローラー

        彩ローラースペア

        彩ローラースペア

          スモールローラースペア (水性専用)

          スモールローラースペア (水性専用)

            彩スモールローラースペア

            彩スモールローラースペア

              スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

              スモールローラーボンパラゴン (無泡タイプ)

                PUREスモ-ルロ-ラ-

                PUREスモ-ルロ-ラ-

                  スモールローラー

                  スモールローラー

                    スモールローラーラム

                    スモールローラーラム

                      ミドルローラー

                      ミドルローラー

                        彩ローラー中毛スペア

                        彩ローラー中毛スペア

                          仕上げローラー

                          仕上げローラー

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ コーワ
                            通常価格 873円 1,950円 846円 279円 513円 210円 847円 505円 323円 887円 368円 392円 454円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   5日目   2日目~   1日目   5日目   1日目~   5日目  
                            毛丈(mm) 13 13 13 13 10 - - 13 - - - 13 5
                            JANコード 4972883114784 - - 4972883123045 4972883124547 - - 4972883123601 - - - - 4972883178090
                            トラスココード 806-5799 - - 806-6324 806-5982 - - 806-6182 - - - - 806-6422
                            質量(g) 40.000 - - 40.000 26.000 - - 190.000 - - - - 175.000
                            材質1 エステル系ウレタン 高発泡ウレタン ポリエステル繊維 ポリエステル エステル系ウレタン ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - ポリエステル 生地(ポリエステル)●芯(PP)

                            水性ボンド用ローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました