(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

【特長】・万能用ローラーハンドルセットです。・万能用で使いやすく仕上がりもきれ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11470

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能用ローラーハンドルセットです。
・万能用で使いやすく仕上がりもきれいなです。
・多少の凹凸面から平滑面まで使用できます。
【用途】
・ローラー。
【商品仕様】
・38Φ175ミリ
・KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm
・JANコード:4972883114708
・トラスココード:806-6154
・質量:250g
【材質/仕上】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mmの型番11470のページです。
型番11470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mm

    KOWA PUREレギュラーローラー万能用225mm

    KOWA PUREレギュラーローラー万能用225mm

      KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

      KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

        スモールローラー万能用 さくら

        スモールローラー万能用 さくら

          KOWA Rハンドル9インチ

          KOWA Rハンドル9インチ

            ミドルローラー万能用 さくら 

            ミドルローラー万能用 さくら 

              スモールローラー 外装用 

              スモールローラー 外装用 

                KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

                KOWA ローラーハンドル 12インチ(300mm)

                  スモール ヒットローラー 

                  スモール ヒットローラー 

                    ペイントローラーαレギュラー

                    ペイントローラーαレギュラー

                      ローラーフレーム

                      ローラーフレーム

                        ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

                        ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

                          KOWA Rハンドル4インチ

                          KOWA Rハンドル4インチ

                            メーカー コーワ コーワ コーワ 好川産業 コーワ 好川産業 好川産業 コーワ 好川産業 大塚刷毛製造 好川産業 エスコ コーワ
                            通常価格 820円 944円 635円 325円 546円 569円 293円 903円 261円 186円 337円 2,460円 455円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル その他 ポリエステル ポリエステル その他 ポリエステル - - アクリル その他
                            毛丈(mm) 13 13 13 - - - 20 - - - - 13 -
                            その他 ローラーセット ローラーセット ローラーセット - オプション - - オプション - - オプション ローラーセット オプション
                            JANコード 4972883114708 4972883114715 4972883114692 - 4972883190337 - - 4972883190610 - - - - 4972883190313
                            トラスココード 806-6154 806-6155 806-6153 - 806-6092 - - 806-6199 - - - - 806-6090

                            KOWA PUREレギュラーローラー万能用175mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました