(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面差込タンカン標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146820071
両面差込タンカン標識 リョウメンサシコミタンカンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,346円
税込単価
2,581円

【特長】・タンカンに簡単取付できます。・A3サイズのポケット付きで、差替えが簡...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    マジックテープ・ヒモ
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    生地:ターポリン
  • 材質2:
    ポケット部:透明塩化ビニール
  • 横(mm):
    465
  • 縦(mm):
    635

型番

1146820071 解除

Loading...

商品情報を表示

1146820071 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1146820071

1146820071

トラ柄
4562461482758
127-0737

2個

2,346( 2,581円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単取付できます。
・A3サイズのポケット付きで、差替えが簡単にできます。
・現場にあったオリジナル標識を作れます。
・両面仕様です。
【用途】
・安全標識に。
【材質】
・生地:ターポリン
・ポケット部:透明塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面差込タンカン標識の型番1146820071のページです。
型番1146820071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面差込タンカン標識

両面差込タンカン標識

    3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

    3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

      ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

      ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

        ワンタッチカラーエフ

        ワンタッチカラーエフ

          ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

          ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

            ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

            ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

              ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー

              ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー

                カラーサインボード横型 ABS樹脂

                カラーサインボード横型 ABS樹脂

                  グリーンクロス 黒板用シートシールW

                  グリーンクロス 黒板用シートシールW

                    ユニット 標識取付パネル(大)

                    ユニット 標識取付パネル(大)

                      光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

                      光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

                        音声案内機トークナビ

                        音声案内機トークナビ

                          鉄板 明治山

                          鉄板 明治山

                            メーカー グリーンクロス スリーエムジャパン ユニット ユニット ユニット 新富士バーナー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,913円 12,336円 20,532円 600円 1,100円 3,251円 1,443円 1,650円 21,515円 8,132円 2,015円 6,518円 2,500円
                            通常出荷日 7日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   4日目~   9日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            取付仕様 マジックテープ・ヒモ - U字金具固定 - - - - - - - - 穴2ヵ所 穴4スミ
                            質量(g) 290.000 - - - - - - - 5000.0 - - - -
                            材質1 生地:ターポリン - - - - - - - 塩ビ - - - -
                            材質2 ポケット部:透明塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 465 - - - - - - - - - - - -

                            両面差込タンカン標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1146820070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,913円

                            ( 2,104円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            無地4562461482741126-9148

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました