(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。・現場に掲示する事で...

詳細情報を確認する

型番

1146820049 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146820049

4個

1,097( 1,207円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:550mm
・ターポリン
・マジックテープ止め
・ハトメ2ヶ所
・JANコード:4562461489221
・トラスココード:857-0866
・質量:120g
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・ハトメ2ヶ所
・マジックテープ付き
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意の型番1146820049のページです。
型番1146820049に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

    グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

      職-601 資格者の職務標識

      職-601 資格者の職務標識

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

          PCB-1 PCB廃棄物標識

          PCB-1 PCB廃棄物標識

            ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

            ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

              グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-14S 担当者以外接近禁止

              グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-14S 担当者以外接近禁止

                廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

                廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

                  JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止

                  JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-13 タワークレーン号機取扱い注意事項

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-13 タワークレーン号機取扱い注意事項

                        JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

                        JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス アズワン グリーンクロス アズワン ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 1,097円 1,173円 2,680円 2,083円 7,100円 2,899円 1,429円 2,310円 1,250円 1,625円 1,826円 1,200円
                          通常出荷日 7日目   7日目   10日目   7日目   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   7日目   7日目   4日目  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - - - -
                          材質(本体) 生地:ターポリン - - - - - - - - - - -
                          表示内容 ローリングタワー使用上の注意 - - - - - - - - - - -
                          取付仕様 ハトメ2ヶ所、面ファスナー - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4562461489221 - - - - - - - - - - -

                          グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました