(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。・現場に掲示する事で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    立入禁止
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    足場組立解体作業中立入禁止
  • JANコード:
    4562461489030
  • トラスココード:
    857-0847
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    生地:ターポリン
  • 取付仕様詳細:
    面ファスナー、ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き
  • 横(mm):
    450
  • 縦(mm):
    550

型番

1146820024 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146820024

4個

1,097( 1,207円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:550mm
・ターポリン
・マジックテープ止め
・ハトメ2ヶ所
・JANコード:4562461489030
・トラスココード:857-0847
・質量:120g
【材質/仕上】
・生地:ターポリン
・ハトメ2ヶ所
・マジックテープ付き
【セット内容/付属品】
・ヒモ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止の型番1146820024のページです。
型番1146820024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

    グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

    グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

      グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

      グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

        グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

        グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

          グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓

          グリーンクロス タンカン標識 NTー8 整理整頓

            グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

            グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

              グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

              グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

                グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重

                グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー10 保護具の完全着用

                    JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

                    JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

                      グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-03P 係員以外立入禁止

                      グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-03P 係員以外立入禁止

                        メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                        通常価格 1,097円 1,250円 1,250円 1,097円 1,250円 1,097円 1,097円 1,250円 1,250円 1,200円 1,071円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - -
                        材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - -
                        表示内容 立入禁止 立入禁止 立入禁止 禁煙 その他 その他 その他 その他 保護具着用 - -
                        取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - -
                        表示内容詳細 足場組立解体作業中立入禁止 危険箇所につき立入禁止 関係者以外立入禁止 場内くわえタバコ禁止 整理整頓 ここに物を置くな 注意高所作業中 0kg最大積載荷重 保護具の完全着用 - -

                        グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました