(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,625円
税込単価
1,788円

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全...

詳細情報を確認する

型番

1146130509 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146130509

4個

1,625( 1,788円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461481607
・トラスココード:126-9142
・質量:200g
【材質/仕上】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認の型番1146130509のページです。
型番1146130509に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

    グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

    グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

      突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

        ユニット 突出し標識 担架・下矢印

        ユニット 突出し標識 担架・下矢印

          ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

          ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

            ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

            ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

              手スリ用標語

              手スリ用標語

                グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                      メーカー グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 1,625円 1,148円 3,349円 1,696円 1,085円 1,243円 1,320円 1,148円 1,425円 1,134円
                      通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   7日目   4日目  

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました