(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,780円
税込単価
10,758円

【特長】・安全第一の標識になります。・工場や現場に掲示する事で安全への意識向上...

詳細情報を確認する

型番

1145500045 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ掲示板(標準タイプ)材質(本体)アルミ複合板
表示内容安全第一取付仕様ビス等(別売)
JANコード4562461488859質量(g)2500.0
トラスココード857-0822横(mm)450
縦(mm)450厚さ(mm)3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145500045

1パック

5個入り

9,780( 10,758円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全第一の標識になります。
・工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:450mm
・厚み:3mm
・アルミ複合板
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488859
・トラスココード:857-0822
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・アルミ複合板
【セット内容/付属品】
・安x1、全x1、緑十字x1、第x1、一x1、5枚1セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セットの型番1145500045のページです。
型番1145500045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット

    グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

    グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-39 消火器

          安全十則表示板(機械安全十則)

          安全十則表示板(機械安全十則)

            安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

            安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                  グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓

                  グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓

                    事務所表示板

                    事務所表示板

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-33 安全十則

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 9,780円 12,857円 7,437円 1,101円 2,247円 2,247円 1,425円 2,083円 833円 719円 1,425円 1,826円 1,101円
                            通常出荷日 14日目   4日目   7日目   7日目   6日目   4日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ複合板 アルミ複合板 アルミ複合板 - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - -
                            表示内容 安全第一 安全第一 安全第一 - +機械安全十則 - - - - - - - -
                            取付仕様 ビス等(別売) ビス等(別売) ビス等(別売) - 穴上3・下2 穴上3・下2 - - - - - - -
                            JANコード 4562461488859 4562461488866 4562461488842 - - - - - - - - - -

                            グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト