(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,425円
税込単価
1,568円

【特長】・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。・現場に掲示する事で安全へ...

詳細情報を確認する

型番

1145190507 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145190507

4個

1,425( 1,568円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベスト(石綿)障害対策標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:450mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487876
・トラスココード:857-0820
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)の型番1145190507のページです。
型番1145190507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)

    グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

    グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

      GHW-1 石綿届出対象現場用

      GHW-1 石綿届出対象現場用

        グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

        グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

          グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

          グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

            グリーンクロス GHWー3 石綿未使用現場用

            グリーンクロス GHWー3 石綿未使用現場用

              グリーンクロス GHWー6 レベル3(届出不要)

              グリーンクロス GHWー6 レベル3(届出不要)

                グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                  グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

                  グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

                    グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                    グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

                      グリーンクロス GEKー1 安全第一

                      グリーンクロス GEKー1 安全第一

                        グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

                        グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

                          グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

                          グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,425円 1,425円 1,625円 1,625円 1,625円 1,625円 1,425円 1,330円 1,444円 913円 1,330円 1,444円 1,173円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード - エコボード エコボード -
                            表示内容 レベル3(石綿届出対象) レベル1・2(石綿届出対象) 石綿届出対象現場用 石綿の使用状況の調査結果 届出対象以外現場用 石綿未使用現場用 レベル3(届出不要) 作業の一般的心得 危険物取扱の心得 - 安全第一 安全運転の心得 -
                            取付仕様 ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) - ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) -
                            JANコード 4562461487876 4562461487852 4562461487814 4562461487845 4562461487821 4562461487838 4562461487869 4562461488743 4562461488750 - 4562461488699 4562461488804 -

                            グリーンクロス GHWー7 レベル3(石綿届出対象)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました