(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GEKー2 整理整頓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GEKー2 整理整頓

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・安全の心得標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になり...

詳細情報を確認する

型番

1145150102 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145150102

4個

1,330( 1,463円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全の心得標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488705
・トラスココード:857-0800
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GEKー2 整理整頓の型番1145150102のページです。
型番1145150102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GEKー2 整理整頓

グリーンクロス GEKー2 整理整頓

    グリーンクロス GEKー1 安全第一

    グリーンクロス GEKー1 安全第一

      グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

      グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

        グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

        グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得

          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

            グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

            グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

              ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

              ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-13 タワークレーン号機取扱い注意事項

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-13 タワークレーン号機取扱い注意事項

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

                    ユニット 作業主任者職務板

                    ユニット 作業主任者職務板

                      ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                      ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                        GHW-1 石綿届出対象現場用

                        GHW-1 石綿届出対象現場用

                          分電盤標識

                          分電盤標識

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 1,330円 1,330円 1,444円 1,444円 1,330円 1,391円 2,924円 1,826円 2,083円 2,377円 3,030円 1,625円 350円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   6日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード - - - - エコユニボード エコボード -
                            表示内容 整理整頓 安全第一 安全運転の心得 危険物取扱の心得 作業の一般的心得 クレーン作業の心得 - - - フォークリフト作業指揮者の職務 防火・消火の心得 石綿届出対象現場用 -
                            取付仕様 ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) - - - 穴4ヵ所 穴6 ビス、インシュロック等(別売) -
                            JANコード 4562461488705 4562461488699 4562461488804 4562461488750 4562461488743 4562461488736 - - - - - 4562461487814 -

                            グリーンクロス GEKー2 整理整頓のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました