(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GEKー1 安全第一

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GEKー1 安全第一

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・安全の心得標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になり...

詳細情報を確認する

型番

1145150101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145150101

4個

1,330( 1,463円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全の心得標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:450mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488699
・トラスココード:857-0799
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GEKー1 安全第一の型番1145150101のページです。
型番1145150101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GEKー1 安全第一

グリーンクロス GEKー1 安全第一

    グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

    グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

      グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

      グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

        グリーンクロス GEKー2 整理整頓

        グリーンクロス GEKー2 整理整頓

          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-1 ご迷惑をかけてまことにすみません…

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-1 ご迷惑をかけてまことにすみません…

              グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

              グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-2 あぶないからはいってはいけません

                  グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

                  グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                      メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 1,330円 1,391円 1,148円 1,330円 1,330円 1,425円 1,625円 1,425円 1,173円 1,425円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - -
                      材質(本体) エコボード エコボード - エコボード エコボード - エコボード - - -
                      表示内容 安全第一 クレーン作業の心得 - 整理整頓 作業の一般的心得 - 届出対象以外現場用 - - -
                      取付仕様 ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) - ビス・インシュロック等(別売) ビス・インシュロック等(別売) - ビス、インシュロック等(別売) - - -
                      JANコード 4562461488699 4562461488736 - 4562461488705 4562461488743 - 4562461487821 - - -

                      グリーンクロス GEKー1 安全第一のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました