(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務
  • 数量スライド割引

グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務 (レビュー)

通常価格(税別)
1,425円
税込価格
1,568円
通常出荷日
1日目
【特長】
・作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488507
・トラスココード:857-0780
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    掲示のため
    評価 5.0満足度:5.02020/10/28
    他社製よりもサイズが一回り小さいため購入。
    文字サイズも問題なし。取付穴が初めからが開いているため
    そのまま画びょう取付ができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー23 エックス線作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー23 エックス線作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー29 四アルキル鉛等作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー29 四アルキル鉛等作業主任者の職務

            グリーンクロス Pー36 コンクリート橋架設等作業主任者の職務

            グリーンクロス Pー36 コンクリート橋架設等作業主任者の職務

              グリーンクロス Pー27 木造建築物の組立等作業主任者の職務

              グリーンクロス Pー27 木造建築物の組立等作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー38 フォークリフト作業指揮者の職務

                グリーンクロス Pー38 フォークリフト作業指揮者の職務

                  グリーンクロス Pー26 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務

                  グリーンクロス Pー26 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務

                    グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務

                    グリーンクロス Pー15 ガス溶接作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー18 玉掛技能資格者の職務

                        グリーンクロス Pー18 玉掛技能資格者の職務

                          グリーンクロス Pー16 船内荷役作業主任者の職務

                          グリーンクロス Pー16 船内荷役作業主任者の職務

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,425円 1,057円 1,425円 1,625円 1,437円 1,625円 1,425円 1,425円 1,425円 1,625円 1,148円 1,200円 1,625円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード
                            表示内容 特定化学物質等作業主任者の職務 石綿作業主任者の職務 エックス線作業主任者の職務 足場の組立て等作業主任者の職務 四アルキル鉛等作業主任者の職務 コンクリート橋架設等作業主任者の職務 木造建築物の組立等作業主任者の職務 フォークリフト作業指揮者の職務 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務 ガス溶接作業主任者の職務 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務 玉掛技能資格者の職務 船内荷役作業主任者の職務
                            取付仕様 ビス、インシュロック等(別売) - ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) - - ビス、インシュロック等(別売)
                            JANコード 4562461488507 4562461488477 4562461488514 4562461488316 4562461488576 4562461488644 4562461488552 4562461488668 4562461488545 4562461488439 4562461488453 4562461488460 4562461488446

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。