(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
P-21 有機溶剤作業主任者の職務
  • 数量スライド割引

P-21 有機溶剤作業主任者の職務 (レビュー)

通常価格(税別)
1,625円
税込価格
1,788円
通常出荷日
2日目
作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488491
・トラスココード:857-0779
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

P-21 有機溶剤作業主任者の職務のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    掲示のため
    評価 5.0満足度:5.02020/10/28
    他社製よりもサイズが一回り小さいため購入。
    文字サイズも問題なし。取付穴が初めからが開いているため
    そのまま画びょう取付ができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-21 有機溶剤作業主任者の職務

P-21 有機溶剤作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー5A 酸素欠乏危険作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー5A 酸素欠乏危険作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー8 乾燥設備作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー8 乾燥設備作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

            グリーンクロス Pー23 エックス線作業主任者の職務

            グリーンクロス Pー23 エックス線作業主任者の職務

              グリーンクロス Pー35 安全衛生推進者の職務

              グリーンクロス Pー35 安全衛生推進者の職務

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                  グリーンクロス Pー29 四アルキル鉛等作業主任者の職務

                  グリーンクロス Pー29 四アルキル鉛等作業主任者の職務

                    グリーンクロス Pー34 車両系建設機械等運転資格者の職務

                    グリーンクロス Pー34 車両系建設機械等運転資格者の職務

                      グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

                        グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

                          グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

                          グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,625円 1,425円 1,425円 1,425円 1,625円 1,425円 1,625円 1,425円 1,437円 1,625円 1,425円 1,425円 1,425円
                            通常出荷日 2日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード
                            表示内容 有機溶剤作業主任者の職務 酸素欠乏危険作業主任者の職務 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務 乾燥設備作業主任者の職務 足場の組立て等作業主任者の職務 エックス線作業主任者の職務 安全衛生推進者の職務 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務 四アルキル鉛等作業主任者の職務 車両系建設機械等運転資格者の職務 ずい道等の掘削等作業主任者の職務 アーク溶接作業資格者の職務 特定化学物質等作業主任者の職務
                            取付仕様 ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売)
                            JANコード 4562461488491 4562461488323 4562461488378 4562461488361 4562461488316 4562461488514 4562461488637 4562461488330 4562461488576 4562461488620 4562461488583 4562461488682 4562461488507

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。