(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

【特長】・作業主任者の職務に関する標識になります。【用途】・安全標識【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

1145100419 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145100419

4個

1,057( 1,163円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業主任者の職務に関する標識になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461488477
・トラスココード:857-0762
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務の型番1145100419のページです。
型番1145100419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー2 地山の掘削作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー2 地山の掘削作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

      グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー18 玉掛技能資格者の職務

        グリーンクロス Pー18 玉掛技能資格者の職務

          グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

            グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

            グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

              グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務

              グリーンクロス Pー30 ずい道等の掘削等作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー36 コンクリート橋架設等作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー36 コンクリート橋架設等作業主任者の職務

                  グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務

                  グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務

                    P-21 有機溶剤作業主任者の職務

                    P-21 有機溶剤作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー26 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー26 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー22 特定化学物質等作業主任者の職務

                          グリーンクロス Pー32 グラインダーカッター作業主任者の職務

                          グリーンクロス Pー32 グラインダーカッター作業主任者の職務

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,057円 1,625円 1,625円 1,200円 1,148円 1,425円 1,425円 1,625円 1,425円 1,625円 1,425円 1,425円 1,625円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目   7日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード エコボード
                            表示内容 石綿作業主任者の職務 地山の掘削作業主任者の職務 足場の組立て等作業主任者の職務 玉掛技能資格者の職務 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務 アーク溶接作業資格者の職務 ずい道等の掘削等作業主任者の職務 コンクリート橋架設等作業主任者の職務 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務 有機溶剤作業主任者の職務 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務 特定化学物質等作業主任者の職務 グラインダーカッター作業主任者の職務
                            JANコード 4562461488477 4562461488293 4562461488316 4562461488460 4562461488453 4562461488682 4562461488583 4562461488644 4562461488378 4562461488491 4562461488545 4562461488507 4562461488606
                            質量(g) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

                            グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました