(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・立入禁止区域標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上にな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    立入禁止
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    杭打機作業中 立入禁止区域
  • JANコード:
    4562461489443
  • トラスココード:
    857-0753
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック(別売)
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    500

型番

1145080003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145080003

4個

1,275( 1,403円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立入禁止区域標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461489443
・トラスココード:857-0753
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域の型番1145080003のページです。
型番1145080003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

      グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

      グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

        作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

        作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

          ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

          ユニット 立入禁止区域板(板のみ) 鉄板

            アイドリングストップ推進標識 スチール

            アイドリングストップ推進標識 スチール

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-12 リスクアセスメントでめざせ危険…

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-12 リスクアセスメントでめざせ危険…

                    無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

                    無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

                      蛍光標識

                      蛍光標識

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,275円 1,173円 1,173円 16,712円 10,500円 9,021円 2,083円 1,210円 1,625円 30,184円 1,384円 1,826円 2,083円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   9日目   6日目   4日目   7日目   4日目   7日目   5日目   4日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容 立入禁止 立入禁止 立入禁止 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 杭打機作業中 立入禁止区域 クレーン作業中 立入禁止区域 ブルドーザー作業中 立入禁止区域 - - - - - - - - - -

                            グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました