(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・立入禁止区域標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上にな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    立入禁止
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    ブルドーザー作業中 立入禁止区域
  • JANコード:
    4562461489436
  • トラスココード:
    857-0752
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック(別売)
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    500

型番

1145080002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145080002

4個

1,173( 1,290円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立入禁止区域標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461489436
・トラスココード:857-0752
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域の型番1145080002のページです。
型番1145080002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

      アイドリングストップ推進標識 スチール

      アイドリングストップ推進標識 スチール

        ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB

        ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB

          PCB-1 PCB廃棄物標識

          PCB-1 PCB廃棄物標識

            グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

            グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止

                グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

                グリーンクロス タンカン標識 NTー49 ローリングタワー使用上の注意

                  緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                  緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

                        蛍光標識

                        蛍光標識

                          ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

                          ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット アズワン グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット
                            通常価格 1,173円 1,173円 9,021円 2,175円 7,100円 1,275円 1,625円 1,097円 1,210円 1,826円 1,826円 1,384円 2,924円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 - - - - - - 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 - - - その他 - - - - - - 塩化ビ二―ル(PVC)
                            表示内容 立入禁止 立入禁止 - - - 立入禁止 - - - - - - その他
                            取付仕様 その他 その他 - - - その他 - - - - - - その他
                            表示内容詳細 ブルドーザー作業中 立入禁止区域 クレーン作業中 立入禁止区域 - - - 杭打機作業中 立入禁止区域 - - - - - - -

                            グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました