(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・立入禁止区域標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上にな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    立入禁止
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    クレーン作業中 立入禁止区域
  • JANコード:
    4562461489429
  • トラスココード:
    857-0751
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック(別売)
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    500

型番

1145080001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145080001

4個

1,173( 1,290円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立入禁止区域標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:400mm
・高さ:500mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461489429
・トラスココード:857-0751
・質量:200g
【材質/仕上】
・エコボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域の型番1145080001のページです。
型番1145080001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

    グリーンクロス JKー02 ブルドーザー作業中 立入禁止区域

      グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

      グリーンクロス JKー03 杭打機作業中 立入禁止区域

        グリーンクロス GEKー1 安全第一

        グリーンクロス GEKー1 安全第一

          グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

          グリーンクロス GEKー5 クレーン作業の心得

            GHW-1 石綿届出対象現場用

            GHW-1 石綿届出対象現場用

              グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

              グリーンクロス GHWー4 石綿の使用状況の調査結果

                グリーンクロス Pー38 フォークリフト作業指揮者の職務

                グリーンクロス Pー38 フォークリフト作業指揮者の職務

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-5 吊り荷の下は立入禁止

                      グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

                      グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)

                        グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                        グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                          グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,173円 1,173円 1,275円 1,330円 1,391円 1,625円 1,625円 1,425円 1,548円 1,425円 1,425円 1,148円 1,330円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容 立入禁止 立入禁止 立入禁止 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 クレーン作業中 立入禁止区域 ブルドーザー作業中 立入禁止区域 杭打機作業中 立入禁止区域 - - - - - - - - - -

                            グリーンクロス JKー01 クレーン作業中 立入禁止区域のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました