(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円

【特長】・廃棄分別標識になります。・わかりやすく分別できます。【用途】・安全標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    管理型産業廃棄物
  • JANコード:
    4562461488149
  • トラスココード:
    857-0744
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300

型番

1145040118 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容その他取付仕様その他
表示内容詳細管理型産業廃棄物JANコード4562461488149
トラスココード857-0744質量(g)70
材質1エコボード取付仕様詳細ビス、インシュロック等(別売)
横(mm)300厚さ(mm)1
縦(mm)300 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145040118

4個

1,156( 1,272円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461488149
・トラスココード:857-0744
・質量:70g
【材質/仕上】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物の型番1145040118のページです。
型番1145040118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

    産廃標識ステッカー

    産廃標識ステッカー

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

              ユニット ドア表示板 開閉

              ユニット ドア表示板 開閉

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

                  メーカー グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                  通常価格 1,156円 179円 1,156円 949円 1,156円 1,156円 2,565円 1,156円
                  通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                  商品タイプ 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                  材質(本体) その他 - その他 その他 その他 その他 塩化ビ二―ル(PVC) その他
                  表示内容 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  取付仕様 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  表示内容詳細 管理型産業廃棄物 - 安定型産業廃棄物 廃プラスチック ロックウール吸音板 発泡スチロール - 石こうボード

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト