(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円

【特長】・廃棄分別標識になります。・わかりやすく分別できます。【用途】・安全標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    ロックウール吸音板
  • JANコード:
    4562461488064
  • トラスココード:
    857-0736
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300

型番

1145040110 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145040110

4個

1,156( 1,272円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461488064
・トラスココード:857-0736
・質量:70g
【材質/仕上】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板の型番1145040110のページです。
型番1145040110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

        産廃標識ステッカー

        産廃標識ステッカー

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

                建築業協会統一標識

                建築業協会統一標識

                  メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                  通常価格 1,156円 1,156円 1,156円 179円 949円 1,156円 1,156円 850円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                  商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                  材質(本体) その他 その他 その他 - その他 その他 その他 -
                  表示内容 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                  取付仕様 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                  表示内容詳細 ロックウール吸音板 安定型産業廃棄物 管理型産業廃棄物 - 廃プラスチック 石こうボード 発泡スチロール -

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました