(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【特長】・廃棄分別標識になります。・わかりやすく分別できます。【用途】・安全標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    生ごみ
  • JANコード:
    4562461488040
  • トラスココード:
    857-0734
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300

型番

1145040108 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容その他取付仕様その他
表示内容詳細生ごみJANコード4562461488040
トラスココード857-0734質量(g)70
材質1エコボード取付仕様詳細ビス、インシュロック等(別売)
横(mm)300厚さ(mm)1
縦(mm)300 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145040108

4個

949( 1,044円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461488040
・トラスココード:857-0734
・質量:70g
【材質/仕上】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみの型番1145040108のページです。
型番1145040108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

            グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

            グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー7 ダンボール

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー7 ダンボール

                      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

                      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

                        メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                        通常価格 949円 949円 1,156円 1,400円 1,156円 1,148円 1,156円 949円 949円 949円 949円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                        材質(本体) その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他
                        表示内容 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他
                        取付仕様 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他
                        表示内容詳細 生ごみ もえるもの 石こうボード - 発泡スチロール - ロックウール吸音板 木くず 金属くず ダンボール 空き缶

                        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト