(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【特長】・廃棄分別標識になります。・わかりやすく分別できます。【用途】・安全標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    空き缶
  • JANコード:
    4562461488026
  • トラスココード:
    857-0732
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    エコボード
  • 取付仕様詳細:
    ビス、インシュロック等(別売)
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300

型番

1145040106 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145040106

4個

949( 1,044円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461488026
・トラスココード:857-0732
・質量:70g
【材質/仕上】

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶の型番1145040106のページです。
型番1145040106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー17 発泡スチロール

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず

      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず

        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー7 ダンボール

        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー7 ダンボール

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー9 石こうボード

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー4 もえるもの

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

              グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー8 生ごみ

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

                  グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー11 電線くず

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー11 電線くず

                      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

                      グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物

                        グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                        グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

                          グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー10 ロックウール吸音板

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 949円 1,156円 949円 949円 1,156円 949円 949円 949円 1,156円 1,156円 1,156円 1,875円 1,156円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            表示内容詳細 空き缶 発泡スチロール 木くず ダンボール 石こうボード もえるもの 生ごみ 金属くず 管理型産業廃棄物 電線くず 安定型産業廃棄物 - ロックウール吸音板

                            グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました