(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,875円
税込単価
2,063円

【特長】・廃棄分別標識です。・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別で...

詳細情報を確認する

型番

1145020102 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145020102

4個

1,875( 2,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識です。
・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487944
・トラスココード:857-0724
・質量:300g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所の型番1145020102のページです。
型番1145020102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

      廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

      廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

        グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

        グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

          廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

          廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

            ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

            ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

              法令許可票(建設業)

              法令許可票(建設業)

                作業主任者・作業指揮者選任表

                作業主任者・作業指揮者選任表

                  廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

                  廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

                    建築関連 法令表示板

                    建築関連 法令表示板

                      アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                      アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット マイゾックス ユニット ユニット ユニット アズワン グリーンクロス
                          通常価格 1,875円 1,875円 1,688円 1,875円 2,310円 2,899円 495円 2,474円 2,310円 470円 2,755円 2,083円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   7日目   2日目   1日目   2日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                          商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) -
                          材質(本体) エコボード エコボード ポリプロピレン エコボード - - ポリプロピレン 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - PP -
                          表示内容 産業廃棄物保管場所 特別管理産業廃棄物保管場所 - 一般廃棄物保管場所 - - - 作業主任者・作業指揮者選任表 - - - -
                          取付仕様 ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) 穴4ヵ所 ビス、インシュロック等(別売) - - - 穴6 - - - -
                          JANコード 4562461487944 4562461487951 - 4562461487937 - - - - - - - -

                          グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました