(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,875円
税込単価
2,063円

【特長】・廃棄分別標識です。・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別で...

詳細情報を確認する

型番

1145020101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1145020101

4個

1,875( 2,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識です。
・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487937
・トラスココード:857-0723
・質量:300g
【材質/仕上】
・エコボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所の型番1145020101のページです。
型番1145020101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

    グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

      グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

      グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

          法令許可票(建設業)

          法令許可票(建設業)

            廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

            廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

              危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

              危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉

                建築関連 法令表示板

                建築関連 法令表示板

                  廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

                  廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

                    作業主任者・作業指揮者選任表

                    作業主任者・作業指揮者選任表

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                        ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

                        ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

                          JIS 警告標識 ヨコ 注意上部架空線

                          JIS 警告標識 ヨコ 注意上部架空線

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス アズワン マイゾックス つくし工房 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,875円 1,875円 1,875円 2,755円 495円 1,688円 14,132円 470円 2,310円 2,474円 2,991円 2,899円 874円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目~   2日目   6日目   6日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 黒板 - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) エコボード エコボード エコボード PP ポリプロピレン ポリプロピレン スチール - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) エコユニボード - -
                            表示内容 一般廃棄物保管場所 特別管理産業廃棄物保管場所 産業廃棄物保管場所 - - - - - - 作業主任者・作業指揮者選任表 燃 LPガス供給施設 - -
                            取付仕様 ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) - - 穴4ヵ所 - - - 穴6 穴4スミ(Ф2.5mm) - -
                            JANコード 4562461487937 4562461487951 4562461487944 - - - - - - - - - -

                            グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました