(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,258円
税込単価
10,184円

【特長】・ポケット掲示板になります。・丸めて収納でき場所を取りません、必要な時...

詳細情報を確認する

型番

1144240006 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1144240006

1個

9,258( 10,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケット掲示板になります。
・丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
【用途】
・安全掲示板に。
【商品仕様】
・高さ:1100mm
・幅:600mm
・グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4
・JANコード:4562461489863
・トラスココード:127-0762
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ターポリン
・軟質ポケット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4の型番1144240006のページです。
型番1144240006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4

    グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×4

    グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×4

      グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4

      グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×4

        グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6

        グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×6

          グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2

          グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2

            グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8

            グリーンクロス ポケット掲示板 A3横×8

              ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

              ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                    グリーンクロス KY活動表A4タテ

                    グリーンクロス KY活動表A4タテ

                      整理整頓標識

                      整理整頓標識

                        メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                        通常価格 9,258円 9,621円 9,984円 16,695円 10,892円 18,363円 1,500円 1,682円 2,083円 3,728円 1,450円
                        通常出荷日 4日目   7日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   7日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ フリー掲示板 フリー掲示板 フリー掲示板 フリー掲示板 フリー掲示板 フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                        材質(本体) 防炎ターポリン、軟質ポケット 防炎ターポリン、軟質ポケット 防炎ターポリン、軟質ポケット 防炎ターポリン、軟質ポケット 防炎ターポリン、軟質ポケット 防炎ターポリン、軟質ポケット - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - マグネット付きボード、マグネット付きカバー エコユニボード
                        取付仕様 上下紐付き・ハトメ2個所 上下紐付き・ハトメ2個所 上下紐付き・ハトメ2個所 上下紐付き・ハトメ2個所 上下紐付き・ハトメ2個所 上下紐付き・ハトメ2個所 - 穴4スミ - - 穴4スミ
                        JANコード 4562461489863 4562461489849 4562461489870 4562461489856 4562461489894 4562461489887 - - - - -
                        質量(g) 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 1600.0 - - - - -

                        グリーンクロス ポケット掲示板 A4縦×4のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました