(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

数字マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1144220203
数字マグネット 【27~50個入り】 スウジマグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,829円
税込単価
2,012円

【特長】・安全掲示板にお使いいただけます。・50枚1セットになります。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    マグネット

型番

1144220203 解除

Loading...

 
カタログを表示

1144220203 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1144220203

1144220203

4562461486718
10.000
115-1459
25
50
0.8

1パック

27個入り

1,829( 2,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全掲示板にお使いいただけます。
・50枚1セットになります。
【用途】
・安全掲示板マグネット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

数字マグネット の型番1144220203のページです。
型番1144220203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

数字マグネット

数字マグネット

    G安全掲示板表示板セット

    G安全掲示板表示板セット

      作業主任者マグネット

      作業主任者マグネット

        安全目標用マグネット

        安全目標用マグネット

          ミニ掲示板マグネット

          ミニ掲示板マグネット

            工事管理用収納シート

            工事管理用収納シート

              標識土足厳禁 エコユニボード

              標識土足厳禁 エコユニボード

                横型指導標識 ↑頭上注意

                横型指導標識 ↑頭上注意

                  配置図用マグネット

                  配置図用マグネット

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

                      グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

                        表示板取付ベース 表示板付

                        表示板取付ベース 表示板付

                          ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                          ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                            メーカー グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 1,829円 22,209円 180円 1,190円 470円 5,369円 360円 2,247円 114円 674円 12,857円 9,750円 430円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他 - - 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) その他
                            材質1 マグネット - - - - - - - - - - - -

                            数字マグネット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1144220202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 横(mm) 縦(mm) 厚さ(mm)

                            6,343円

                            ( 6,977円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4562461486701400.000115-14714065-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました