(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,424円 16,112円
税込単価
21,366円 17,723円

【特長】・服装確認ミラーになります。・安全の意識向上につながります。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    アクリルミラー
  • JANコード:
    4562461489832
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    127-0790
  • 高さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    550

型番

1144210051 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1144210051

1個

19,424円

16,112

( 17,723円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・服装確認ミラーになります。
・安全の意識向上につながります。
【用途】
・現場事務所などに設置、保護具の完全着用に。
【商品仕様】
・高さ:900mm
・幅:550mm
・グリーンクロス 服装確認ミラー壁用
・JANコード:4562461489832
・トラスココード:127-0790
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・アクリルミラー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 服装確認ミラー壁用の型番1144210051のページです。
型番1144210051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

    枠組足場用ワンタッチ取付標識

    枠組足場用ワンタッチ取付標識

      電気関係標識行先表示板

      電気関係標識行先表示板

        配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

        配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

          職-511 作業主任者の職務標識

          職-511 作業主任者の職務標識

            配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

            配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

              G安全掲示板表示板セット

              G安全掲示板表示板セット

                配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

                配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

                  メーカー グリーンクロス ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット
                  通常価格 19,424円 900円 550円 730円 2,680円 929円 22,209円 970円
                  通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   6日目   8日目   6日目   9日目   6日目  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  材質(本体) アクリルミラー - - - - - - -
                  JANコード 4562461489832 - - - - - - -
                  質量(g) 1900.0 - - - - - - -
                  トラスココード 127-0790 - - - - - - -

                  グリーンクロス 服装確認ミラー壁用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました