(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス KY活動表A4タテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス KY活動表A4タテ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,728円 ~ 5,357円  特別価格 
税込価格
4,101円 ~ 5,893円  特別価格 

【特長】・危険予知活動表になります。・マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562461489795
300
127-2346
380
258

4個

3,728( 4,101円 )

4日目

4562461489801
600.000
127-0720
290
345

4個

5,357( 5,893円 )

4日目

4562461489818
300
127-0780
503
352

4個

4,207円

4,066

( 4,473円 )

4日目

4562461489825
600.000
127-0697
380
475

4個

4,207円

4,066

( 4,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険予知活動表になります。
・マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
【用途】
・現場のKY活動に。
【商品仕様】
・高さ:380mm
・幅:258mm
・グリーンクロス KY活動表A4タテ
・JANコード:4562461489795
・トラスココード:127-2346
・質量:300g
【材質/仕上】
・マグネット付きボード
・マグネット付きカバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス KY活動表A4タテ

グリーンクロス KY活動表A4タテ

    フリー掲示板 5タイプ

    フリー掲示板 5タイプ

      掲示物垂れ幕 A4

      掲示物垂れ幕 A4

        ターポリン掲示板

        ターポリン掲示板

          フリー掲示板 13タイプ

          フリー掲示板 13タイプ

            マジックフリー垂れ幕

            マジックフリー垂れ幕

              配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

              配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                  掲示物垂れ幕

                  掲示物垂れ幕

                    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

                    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

                      ガラス戸付掲示板

                      ガラス戸付掲示板

                        配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

                        配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

                          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                            メーカー グリーンクロス ユニット KEIAI(敬相) トラスコ中山 ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット KEIAI(敬相) ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,728円 7,575円 5,519円 5,626円 7,575円 18,688円 929円 1,500円 7,813円 2,163円 184,451円 970円 730円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   4日目   6日目   11日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - - フリー掲示板 フリー掲示板 - - フリー掲示板 - - - -
                            材質(本体) マグネット付きボード、マグネット付きカバー - - - ターポリン 生地:ターポリン - - ターポリン - - - -
                            表示内容 危険予知活動表 - - 安全掲示板 - - - - - - - - -

                            グリーンクロス KY活動表A4タテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました