(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 工事用黒板 No.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 工事用黒板 No.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,789円
税込単価
1,968円

【特長】・工事用黒板になります。・軽量で扱いやすいタイプになります。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

1142110501 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1142110501

2個

1,789( 1,968円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用黒板になります。
・軽量で扱いやすいタイプになります。
【用途】
・作業工程、完了時の撮影用黒板に。
【商品仕様】
・高さ:450mm
・幅:600mm
・グリーンクロス 工事用黒板 No.1
・JANコード:4562461489603
・トラスココード:127-0764
・質量:1kg
【材質/仕上】
・木製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 工事用黒板 No.1の型番1142110501のページです。
型番1142110501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 工事用黒板 No.1

グリーンクロス 工事用黒板 No.1

    グリーンクロス 工事用黒板 No.9

    グリーンクロス 工事用黒板 No.9

      グリーンクロス 工事用黒板 No.5

      グリーンクロス 工事用黒板 No.5

        配管識別シート 帯のみ 小

        配管識別シート 帯のみ 小

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

          配管識別シート 無地 極小 ユニシート

            グリーンクロス グリーンボード No.5

            グリーンクロス グリーンボード No.5

              配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

              配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                配管識別シート 帯のみ 極小

                配管識別シート 帯のみ 極小

                  ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                  ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                    配管識別シート 帯のみ 中

                    配管識別シート 帯のみ 中

                      配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

                      配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

                        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                          薄型許可票

                          薄型許可票

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,789円 2,198円 2,198円 557円 369円 4,462円 730円 502円 672円 737円 970円 929円 8,754円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   1日目~   1日目   4日目~   6日目   6日目   6日目  

                            グリーンクロス 工事用黒板 No.1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました