(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス グリーンボード No.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス グリーンボード No.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,462円
税込単価
4,908円

【特長】・工事用黒板になります。・スチール製でマグネット使用可能です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    スチール
  • JANコード:
    4562461489740
  • 質量(g):
    1600.0
  • トラスココード:
    127-0792
  • 高さ(mm):
    450
  • 幅(mm):
    600

型番

1142010505 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1142010505

2個

4,462( 4,908円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用黒板になります。
・スチール製でマグネット使用可能です。
【用途】
・作業工程、完了時の撮影用黒板に。
【商品仕様】
・高さ:450mm
・幅:600mm
・グリーンクロス グリーンボード No.5
・JANコード:4562461489740
・トラスココード:127-0792
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス グリーンボード No.5の型番1142010505のページです。
型番1142010505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス グリーンボード No.5

グリーンクロス グリーンボード No.5

    グリーンクロス 工事用黒板 No.5

    グリーンクロス 工事用黒板 No.5

      グリーンクロス 工事用黒板 No.1

      グリーンクロス 工事用黒板 No.1

        グリーンクロス 工事用黒板 No.9

        グリーンクロス 工事用黒板 No.9

          グリーンクロス 工事用黒板 No.11

          グリーンクロス 工事用黒板 No.11

            グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

            グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

              グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

              グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                標識用ポール

                標識用ポール

                  標識用スタンド 600×600mm用

                  標識用スタンド 600×600mm用

                    メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット
                    通常価格 4,462円 2,198円 1,789円 2,198円 2,198円 2,590円 2,590円 10,595円 24,934円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   1日目  
                    商品タイプ 黒板 - - - - - - - スタンド式
                    材質(本体) スチール - - - - - - - -
                    JANコード 4562461489740 - - - - - - - -
                    質量(g) 1600.0 - - - - - - - -
                    トラスココード 127-0792 - - - - - - - -

                    グリーンクロス グリーンボード No.5のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました