(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外壁ブロック用ローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外壁ブロック用ローラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,057円 1,004円
税込単価
1,163円 1,104円

【特長】・外壁ブロック用ローラーです。全長(mm):175適合ハンドル:TRF...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    13
  • JANコード:
    4972883114043
  • トラスココード:
    806-5796
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    高発泡ウレタン
  • 寸法(インチ):
    7
  • 全長(mm):
    175
  • 適応塗面:
    粗面
  • 適合塗料:
    弾性塗料
  • 適合塗面:
    粗面
  • 適合ハンドル:
    TRF-7R

(i)ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。
  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11404

10個

1,057円

1,004

( 1,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁ブロック用ローラーです。
全長(mm):175
適合ハンドル:TRF-7R

(i)ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。
  • 溶剤系塗料には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁ブロック用ローラーの型番11404のページです。
型番11404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外壁ブロック用ローラー

外壁ブロック用ローラー

    ウーローラー B 13ミリ レギュラー

    ウーローラー B 13ミリ レギュラー

      水性ボンド用ローラー

      水性ボンド用ローラー

        ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

        ワンタッチウーローラー 13ミリ レギュラー 7T-B 7インチ

          FRP-Gローラー 24Φ 替筒

          FRP-Gローラー 24Φ 替筒

            ウーローラー(万能用) レギュラーローラー

            ウーローラー(万能用) レギュラーローラー

              砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

              砂骨材ローラー ミドル 7M-KG

                スモールローラー(万能用)

                スモールローラー(万能用)

                  WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                  WONDERローラーデラックス DB 20ミリ レギュラー

                    FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

                    FRP-Aローラーワイド(W) 38φ 6インチ 替筒

                      NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

                      NEW マルテー WAKABA 13ミリ レギュラー 7WAB

                        モルトローラー 替筒

                        モルトローラー 替筒

                          砂骨材ローラー レギュラー 粗目

                          砂骨材ローラー レギュラー 粗目

                            メーカー コーワ 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,057円 454円 873円 638円 391円 830円 1,359円 470円 1,014円 1,864円 917円 938円 1,207円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            毛丈(mm) 13 - 13 - - 13 - 15 - - - - -
                            JANコード 4972883114043 - 4972883114784 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-5796 - 806-5799 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 70.000 - 40.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 高発泡ウレタン - エステル系ウレタン - - - - - - - - - -

                            外壁ブロック用ローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました