(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティ介錯ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1139300000
セフティ介錯ロープ セフティカイシャクロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,949円
税込単価
14,244円

【特長】・介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と緑で色分けしています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 材質1:
    ロープ:ポリエステル
  • 径(mm):
    12
  • 色:
    赤/緑

型番

1139300000 解除

Loading...

 
カタログを表示

1139300000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1139300000

1139300000

5(赤3/緑2)
4562461482680
1000.0
783-8069

1個

12,949( 14,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と緑で色分けしています。
・見える化で安全作業ができます。
・原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
・フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
【用途】
・玉掛作業時の安全確保に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティ介錯ロープの型番1139300000のページです。
型番1139300000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティ介錯ロープ

セフティ介錯ロープ

    介錯ロープ TKRシリーズ

    介錯ロープ TKRシリーズ

      3色介錯ロープ

      3色介錯ロープ

        ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

        ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形

          金具付シグナルスリング KSER 0.63t

          金具付シグナルスリング KSER 0.63t

            金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

            金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

              金具付シグナルスリング KSEF 1.5t

              金具付シグナルスリング KSEF 1.5t

                金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                金具付シグナルスリング KQRF 2.0t

                  ノンスリップ キングスリングベルト

                  ノンスリップ キングスリングベルト

                    金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

                    金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

                      ロックスリング E× E×-2 100mm

                      ロックスリング E× E×-2 100mm

                        メーカー グリーンクロス トラスコ中山 つくし工房 田村総業 シライ シライ シライ シライ トーヨーセフティー シライ 明大
                        通常価格 12,949円 5,133円 4,547円 2,000円 6,000円 20,261円 12,600円 26,402円 6,050円 12,184円 9,005円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   9日目   9日目   4日目~   1日目   9日目   7日目  
                        商品タイプ ベルトスリング その他 ベルトスリング ベルトスリング - - - - ベルトスリング ベルトスリング -
                        材質1 ロープ:ポリエステル - - - - - - - - - -
                        径(mm) 12 - - - - - - - - - -
                        赤/緑 - - - - - - - - - -

                        セフティ介錯ロープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1139300010
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (m)
                        JANコード 質量(g) トラスココード

                        14,964円

                        ( 16,460円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10(赤3/緑7)45624614826971500.0783-8077

                        ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました