(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JP コック付きブレーキオイル缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JP コック付きブレーキオイル缶

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,675円
税込単価
8,443円

【特長】・胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出することが可能な構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保管は屋内にて行って下さい。 基本的には固体用容器です。

型番

11376-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11376-00

1個

7,675( 8,443円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出することが可能な構造になっています。
・容器を輸送する際は、中の液体を空にしてから輸送してください。
・コックは別送品です。
【用途】
・オイルなどの小出し用に。
【商品仕様】
・色:白
・容量(L):20
・高さ(mm):361
・内径(mm):286
・板厚(mm):0.4
・板厚(mm):0.4
・積載荷重:約200kg
・イヤー強度:約60kgf
・オープンバンドタイプ
・トラスココード:100-9390
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ティンフリースチール(JIS G 3315)
【セット内容/付属品】
・缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)、コック

(i)ご注意

  • 保管は屋内にて行って下さい。 基本的には固体用容器です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JP コック付きブレーキオイル缶の型番11376-00のページです。
型番11376-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JP コック付きブレーキオイル缶

JP コック付きブレーキオイル缶

    ステンレスペール缶BT-20

    ステンレスペール缶BT-20

      小型密閉容器 容量 1~6L

      小型密閉容器 容量 1~6L

        タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

        タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

            テーパー バンドタイプ ペール缶BT

            テーパー バンドタイプ ペール缶BT

              ポリペール缶 1L・2L

              ポリペール缶 1L・2L

                ラミネートペール缶 BT-20

                ラミネートペール缶 BT-20

                  ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                  ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                        SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                        SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                          高密度ポリエチレン内装缶

                          高密度ポリエチレン内装缶

                            メーカー ジャパンペール ジャパンペール DICプラスチック ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール アサヒペン ジャパンペール アステージ 三甲 三甲 アクアシステム ジャパンペール
                            通常価格 7,675円 15,779円 1,034円 4,292円 7,200円 3,944円 320円 4,193円 1,164円 650円 743円 16,334円 7,670円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   2日目~   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  

                            JP コック付きブレーキオイル缶のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            オイル保管容器用途
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/21
                            今回初めて購入しました。
                            今まではコック付きポリタンクに入れていましたが、すぐにコック部分やその他継ぎ目部分から漏れ出す等保管に困っていましたが、当商品はコック部分の密閉性が高く、また上蓋も簡単に固定・取り外しが出来る為、補充や残量確認が簡単に行えて購入して大変良かったです。
                            オイル保管する場合にはぜひオススメします!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました